cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20071007Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
250 V | 8 A | 30 - 14 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40040694Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |