SAC-5P-10,0-440/MINFR PWR
-
Powerkabel
1443792
Powerkabel, 5-polig, PUR, grijs RAL 7001, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks 7/8"-16UNF, polarisatie: A, kabellengte: 10 m, 1,5 mm2 aderdoorsnede, voor energievoorziening
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Energievoorziening |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal behuizing | TPU |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
test-stootspanning | 4000 V |
isolatieweerstand | ≥ 10 MΩ |
nominale spanning UN | 63 V DC |
nominale stroom IN | 10 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks 7/8"-16UNF |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 10 m |
PUR/PVC, grijs [440] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 140 kg/km |
UL AWM Style | 20234 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 5 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR/PVC, grijs [440] |
AWG signaalleiding | 16 |
aderopbouw voedingsspanning | 30x 0,25 mm |
aderdoorsnede | 5x 1,5 mm² |
kabelbuitendiameter | 9,70 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, zwart 3, zwart 4, groen/geel |
compleet getwist | 5 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | 13,3 Ω/km |
nominale spanning kabel | 500 V AC |
Testspanning | 4000 V AC |
minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 15 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 73 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 146 mm |
vlambestendigheid | volgens EN 60332-1-2 |
volgens UL VW1 | |
volgens CSA FT1 | |
oliebestendigheid | volgens HD 22.10 |
volgens VDE 0282 deel 10 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
5 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 90 °C (bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | 5 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1443792 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF1FDA |
GTIN | 4046356537360 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.460,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 222,22 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Compatibele producten
-
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Borgschroef 1430925
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
-
TSD 08 SAC - Momentschroevendraaier 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Gereedschap 1212512
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem