SAC-4P-M12MSS/ 6,4-PUR/FSS PE - Powerkabel
1424737

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: S, op Busconnector recht M12, polarisatie: S, kabellengte: 6,4 m, voor wisselstroom tot 12 A/690 V

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel