SAC-5P-M12MSK/ 5,0-PUR PE - Powerkabel
1414875

Powerkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: K, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, voor wisselstroom tot 16 A/690 V, PE-verbinding met Advanced Shielding Technology

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale K-polarisatie
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel