SAC-4P-M12MRS/15,0-PUR PE SH - Powerkabel
1078273

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector haaks M12, polarisatie: S, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 15 m, voor wisselstroom tot 12 A/690 V

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
Vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen