SAC-4P-22,0-PUR/M12FRS PE
-
Powerkabel
1049231
Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: S, kabellengte: 22 m, voor wisselstroom tot 12 A/690 V
Productdetails
Producttype | Power-kabel |
toepassing | Energievoorziening |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | S |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PP |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 690 V AC |
nominale stroom IN | 12 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
Type polarisatie | S (Power) |
kabellengte | 22 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 114 kg/km |
UL AWM Style | 20234 / 10492 (80 °C / 1000 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw voedingsspanning | 78x 0,15 mm |
AWG voedingsspanning | 16 |
aderdoorsnede | 4x 1,5 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 2,45 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 8,80 mm ±0,25 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, zwart 3, groen/geel |
wanddikte isolatie | ≥ 0,36 mm |
wanddikte buitenmantel | ca. 1,30 mm |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 93 mm |
max. aderweerstand | ≤ 13 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 1000 V AC |
Testspanning | ≥ 10000 V AC (Spark test) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 44 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 88 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (Cable Flame) |
volgens UL 758/1581 FT1 | |
volgens DIN EN 60332-1-2 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C |
volgens UL 758, 168 h bij 60 °C | |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig volgens VDE 0282 deel 10 |
adhesie-arm | |
slijtvast | |
zeewaterbestendig | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 (zonder voorbelasting, als aanvullende test volgens IEC 60529) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-111 |
Artikelnummer | 1049231 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | AF1CCP |
Productcode | AF1CCP |
GTIN | 4055626661001 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.405 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.405 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem