De slave-kaarten zijn intelligente PC-kaarten, waarmee een PC in het INTERBUS-netwerk kan worden opgenomen. Zo kunnen bijvoorbeeld krachtige visualiseringsstations worden gerealiseerd die vlakbij de applicatie toegang bieden tot de gegevens van het INTERBUS-systeem en de besturing. In een PC kunnen gelijktijdig meerdere kaarten worden geïnstalleerd, zodat met één PC meerdere INTERBUS-lijnen kunnen worden gevisualiseerd resp. gecontroleerd. U kunt het aantal datawoorden van de slave-kaarten in het INTERBUS-systeem instellen tussen één en achtien. Naast een vrij configureerbaar, I/O-kanaal voor tijdkritische gegevens, wordt ook het INTERBUS-parameterkanaal (PCP) ondersteund. Het parameterkanaal biedt naar behoefte toegang tot grotere datablokken.
IBS PCI RI-LK
-
Controlekaart
2704045
Controlekaart, met glasvezelaansluiting en externe voedingsspanning
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Externe 24 V DC-voedingsspanning
Directe integratie in OPC-gebaseerde visualiseringssystemen via OPC-server
Installatie van meerdere kaarten in één PC met bewaking van meerdere INTERBUS-lijnen
INTERBUS-parameterkanaal (PCP) wordt ondersteund
Toegang tot data van het INTERBUS-systeem en de besturing via visualiseringsstations
Functiecompatibele drivers
Parametrering en diagnose met Diag+