VS-RJ45-RJ45-94P/8,0
-
Patchkabels
1405093
Patchkabel, CAT5e, 4 getwiste aderparen, afgeschermd, line, aan beide zijden geconfectioneerd met rechte RJ45/IP20-koppen, lengte: 8 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Ethernet flexibel CAT5, 4-parig [94B] | |
Maatschets |
|
Afgeschermd | ja |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Kabelgewicht | 47 kg/km |
Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 4-parig |
Afkorting | 02YS(ST)C11Y |
kabeltype (afkorting) | 94B |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbit/s |
kabelopbouw | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
wanddikte buitenmantel | 1,05 mm |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,96 mm |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 70 % |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
kabelisolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
kabelcapaciteit | 48 nF/km (bij 1 kHz) |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
Trekvastheid | ≤ 100 N |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
Overspraakdemping (NEXT) | 71,3 dB (bij 1 MHz) |
62,3 dB (bij 4 MHz) | |
56,3 dB (bij 10 MHz) | |
53,2 dB (bij 16 MHz) | |
51,8 dB (bij 20 MHz) | |
48,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
44,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
41,3 dB (bij 100 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
53,3 dB (bij 4 MHz) | |
47,3 dB (bij 10 MHz) | |
44,2 dB (bij 16 MHz) | |
42,8 dB (bij 20 MHz) | |
39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bij 100 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
24,1 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
Artikelnummer | 1405093 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | ABNABM |
GTIN | 4046356735124 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 405 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 405 g |
Land van herkomst | CN |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem