NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC-BK - Patchkabels
1639419

Patchkabels, RJ45/IP20 recht op RJ45/IP20 recht, kabellengte: 1,5 m, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, zwart

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)