NBC-R4ACT/1,0-93B/R4ACT - Patchkabels
1113299

Patchkabels, RJ45/IP20 boven op RJ45/IP20 boven, kabellengte: 1 m, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, aansluitmethode: Pierce-aansluiting, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, groen RAL 6018

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Compacte rasterhoek
Perfect voor industriële toepassingen
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)
Compacte rasterhoek