NBC-R4ACS-R4ACR-PN4/.../...
-
Patchkabels
1247652
Patchkabels, beschermklasse: IP20, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, materiaal: PP, aansluitmethode: Pierce-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, kabelaansluiting: recht, PROFINET
Productdetails
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| sensortype | PROFINET |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning (III/2) | 72 V |
| Nominale stroom | 1,75 A |
| isolatieweerstand | > 1 TΩ |
| overgangsweerstand | < 20 mΩ |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| Mechanische gegevens | |
| steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
| trekkracht per signaalcontact | 30 N |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| materiaal behuizing | PP |
| materiaal contact | CuSn6 |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PC |
| Breedte | 34,7 mm |
| Hoogte | 14,8 mm |
| lengte | 35,3 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector Rechts RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
| Maatschets |
|
| Afgeschermd | ja |
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 |
| kabeltype (afkorting) | 93B |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| kabelopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal binnenmantel | PVC |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| materiaal aderisolatie | PE |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| nominale spanning kabel | ≤ 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| oliebestendigheid | OIL RES volgens UL 2256 |
| vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] | |
| Maatschets |
|
| Afgeschermd | ja |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Kabeltype | PROFINET-sleepketting CAT5 |
| kabeltype (afkorting) | 93C |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| kabelopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| materiaal aderisolatie | PE |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
| aantal buigcycli | 3000000 |
| buigradius | 200 mm |
| richting van de verplaatsing | 10 m |
| snelheid van de verplaatsing | 4 m/s |
| Versnelling | 4 m/s² |
| Torsiebelasting | ± 30 °/m |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| conform UN ECE-R 118.03 | |
| volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) | |
| Sercos III [93K] | |
| Maatschets |
|
| Afgeschermd | ja |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Kabelgewicht | 68 kg/km |
| Kabeltype | Sercos III |
| kabeltype (afkorting) | 93K |
| Signaalsoort/categorie | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| kabelopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | verkeersrood RAL 3020 |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
| materiaal binnenmantel | PVC |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| materiaal aderisolatie | PE |
| aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,55 mm |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| nominale spanning kabel | 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| kabelweerstand | ≤ 120 Ω/km |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 Hz) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
| oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
| vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) | |
| PROFINET soepel CAT5 [93M] | |
| Maatschets |
|
| Afgeschermd | ja |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Kabeltype | PROFINET soepel CAT5 |
| kabeltype (afkorting) | 93M |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| kabelopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal binnenmantel | PVC |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| materiaal aderisolatie | PE |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,56 mm ±0,05 mm |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET-robot CAT5 [93R] | |
| Maatschets |
|
| Afgeschermd | ja |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Kabelgewicht | 55 kg/km |
| Kabeltype | PROFINET-robot CAT5 |
| kabeltype (afkorting) | 93R |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| kabelopbouw | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| wanddikte buitenmantel | ca. 1,00 mm |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| signaal-looptijd | 4,8 ns/m |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| Torsiebelasting | ± 180 °/m |
| Torsiecycli | 1000000 |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
| Artikelnummer | 1247652 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNABA |
| Productcode | ABNABA |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Compacte rasterhoek
Perfect voor industriële toepassingen
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem