NBC-R4ACS/5,0-94C/R4ACS
   - 
  Patchkabels
    
      1112912
      
      
    
  
      Patchkabels, kabellengte: 5 m, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, waterblauw RAL 5021
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
        PUR-kabel voor beweegbare toepassingen (buiging)
        Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
        Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
        Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
        Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
        Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
        High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)
        Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)