NBC-R4ACS/1,0-94F/OE - Patchkabels
1113202

Patchkabels, RJ45/IP20 recht, kabellengte: 1 m, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, waterblauw RAL 5021

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Perfect voor industriële toepassingen
PVC-kabels voor flexibele plaatsing
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)