MINI MCR-SL-2CP-I-I
-
Passieve scheidingsmodulen
2864655
MCR-passief scheidingsmoduul, 2-kanaals, voor galvanische scheiding van stroomsignalen zonder voedingsspanning, met schroefaansluiting
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Spanningsval bij de scheidingsversterker slechts 1,7 V
Heeft geen extra voedingsspanning nodig
Twee kanalen op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm
Zeer compacte 2-draads passieve scheidingsmodulen voor galvanische scheiding en filtering van analoge normsignalen
Ingangscircuit gevoed