Het 6,2 mm smalle passieve scheidingsmoduul MINI MCR-SL-...CP-I-I... wordt toegepast voor de galvanische scheiding en filtering van de stroomnormsignalen 0...20 mA en 4...20 mA zonder extra voedingsspanning.
MINI MCR-SL-1CP-I-I
-
Passieve scheidingsmodulen
2864419
MCR-passief scheidingsmoduul, 1-kanaals, voor galvanische scheiding van stroomsignalen zonder voedingsspanning, met schroefaansluiting
Productdetails
Producttype | Passieve scheidingsmodule |
Productfamilie | MINI Analog |
aantal kanalen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
galvanische scheiding | 2-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
grensfrequentie (3 dB) | 75 Hz |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 34 mW |
Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
reactietijd (10-90 %) | 5 ms (bij 600 Ω belasting) |
max. temperatuurcoëfficiënt | ≤ 0,002 %/K (van de meetwaarde / 100 Ω belasting) |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,002 %/K (van de meetwaarde / 100 Ω belasting) |
Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
additionele fout, afhankelijk van de belasting | < 0,03 % (van de meetwaarde / 100 Ω belasting) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | Basisisolatie volgens IEC/EN 61010 |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | loop-powered, geen externe voeding benodigd |
opgenomen vermogen | 34 mW |
Signaal: Stroom | |
Aantal ingangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | nee |
max. ingangssignaal spanning | 18 V |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
max. ingangssignaal stroom | 40 mA |
aanspreekstroom | ca. 190 µA |
ingangsspanningsbegrenzing | < 2 V (20 mA) |
spanningsverlies | 1,9 V (I = 20 mA) |
Signaal: Huidig | |
Aantal uitgangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | nee |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 600 Ω (bij I = 20 mA-uitgangssignaal) |
rimpel | < 10 mVeff (bij 600 Ω) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 12 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 93,1 mm |
diepte | 101,2 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA00000BW |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
beoordelingscriterium | A |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
beoordelingscriterium | B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
beoordelingscriterium | A |
galvanische scheiding | 2-weg-scheiding |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2864419 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1131 |
Productcode | DK1131 |
GTIN | 4017918974848 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 84,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 59 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,806 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Spanningsval bij de scheidingsversterker slechts 1,7 V
Heeft geen extra voedingsspanning nodig
Ingangscircuit gevoed
Twee kanalen op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm
Zeer compacte 2-draads passieve scheidingsmodulen voor galvanische scheiding en filtering van analoge normsignalen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem