F-MS 1100/30 ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker type 2
2800178
Overspanningsbeveiligingssteker Type 2, vonkbrug met hoge isolatiespanning, toepassing alleen als vervangingssteker voor het bijbehorende complete artikel
Productdetails
Producttype | Vervangingssteker |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 1 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | alleen geschikt voor serieschakeling met VAL-MS 580 ST! |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 52,5 mm |
diepte | 52 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
signaalrichting | N-PE |
Maximale continue spanning UC | 580 V AC |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 30 kA |
beveiligingsniveau Up | ≤ 3 kV |
Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
beveiligingsschakeling gelijkspanningszijde (DC) | |
nullastspanning UOCSTC | alleen voor serieschakeling met VAL-MS...PV-ST |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 30 kA |
Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 2,5 kA |
Isolatieweerstand Riso | > 1 GΩ |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
maximale continue spanning UCPV | alleen voor serieschakeling met VAL-MS...PV-ST |
Kortsluitvastheid ISCPV | alleen voor serieschakeling met VAL-MS...PV-ST |
beveiligingsniveau Up | ≤ 3 kV |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
EN 61643-11/A11 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-1 |
Opmerking | 2005 |
normen/bepalingen | DIN EN 61643-11 |
Opmerking | 2002 |
normen/bepalingen | DIN EN 61643-11/A11 |
Opmerking | 2007 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2800178 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL1324 |
Cataloguspagina | Pagina 62 (TT-2011) |
GTIN | 4046356501095 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 58,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35,83 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem