MNT-ISDN B/F
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2857701
Wandcontactdoosadapter met overspanningsbeveiliging voor de voeding en de ISDN-aansluiting van een telecommunicatieapparaat
Productdetails
IEC-testklasse | C2 |
bouwvorm | Tussensteker |
toepasbaar in de landen | B, F, CZ, SVK, PL |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
EN-type | T3 |
Aansluitmethode | RJ45 |
Breedte | 63 mm |
Hoogte | 79 mm |
diepte | 103,5 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
voeding | |
signaalrichting | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
nominale frequentie fN | 50 Hz |
60 Hz | |
max. continue spanning UC (L-PE) | 260 V AC |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 4 mA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
nom. afleidstootstroom In (8/20)µs (L-PE) | 1,5 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 5 kA (totale stroom) |
100 % aanspreek-bliksemstootspanning (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
energie-absorptie symmetrisch | 80 J |
energie-absorptie asymmetrisch | 40 J |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
restspanning bij In | ≤ 1,2 kV |
≤ 900 V | |
≤ 900 V | |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
max. vereiste voorzekering | 16 A (gL/C) |
Informatietechniek | |
Maximale continue spanning UC (ader-aarde) | 6 V DC |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-afscherming) | 650 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 10 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 450 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) spike | ≤ 10 V |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 30 V |
restspanning bij In (ader-afscherming) | ≤ 12 V |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (ader-afscherming) | ≤ 1 ns |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 75 Ω-systeem | 580 kHz |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP40, kinderveilige afsluiting |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
IEC 61643-21 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 |
montagetechniek | insteken in wandcontactdoos |
Artikelnummer | 2857701 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL1423 |
Cataloguspagina | Pagina 37 (TT-2005) |
GTIN | 4017918901653 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 145 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 145 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem