VAL-MS 350/10/1+1-FM
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 2
2803645
Overspanningsbeveiliging voor 3-draads voedingssystemen (L1, N, PE), bestaande uit basiselement met meldcontact en beveiligingsstekers, voor montage op NS 35.
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
nominale spanning UN | 230 V AC (400 V AC) |
400 V AC | |
230 V AC | |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | wisselcontact 1-polig |
max. bedrijfsspanning Umax AC | 250 V AC |
max. bedrijfsstroom Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
min. aandraaimoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 16 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
min. aandraaimoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 35,6 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 65,5 mm |
Deeleenheid | 2 TE |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PBT/PA |
signaalrichting | 1L-N & N-PE |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximale continue spanning UC | 350 V AC |
max. continue spanning UC (L-N) | 350 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 260 V AC |
aardstroom IPE | ≤ 3 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 120 mVA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 5 kA |
Nominale afleidstootstroom In (8/20) μs (N-PE) | 20 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 10 kA (kanaal L-N) |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (L-N) | 10 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (N-PE) | 30 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gL/gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-1 |
Opmerking | 2005 |
normen/bepalingen | EN 61643-11/A11 |
Opmerking | 2007 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2803645 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL1323 |
GTIN | 4046356302012 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 239 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 232 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem