TT-PI-EX-TB/T
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2858344
Intrinsiekveilige basisklem met scheidingssteker, testaftakkingen en overspanningsbeveiliging, met temperatuurmeting van de ingangsklemmen t.b.v. koudelascompensatie, voor montage op NS 35/7,5
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | PI-basisklem |
aantal polen | 2 |
aderparen per moduul | 1 |
nominale spanning UN | 24 V DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
maximale interne capaciteit Ci | 3 nF |
max. interne inductiviteit Li | 1 µH |
maximale ingangsstroom Ii | 250 mA |
max. ingangsspanning Ui | 30 V |
max. interne tijdconstante t (Ri/Li) | 0,1 µs |
Maatschets |
|
Breedte | 12,35 mm |
Hoogte | 144,7 mm |
diepte | 84,5 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal behuizing | PBT |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
Maximale continue spanning UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Maximale continue spanning UC (ader-ader) | 30 V DC |
21 V AC | |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
aardstroom IPE | ≤ 4 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 5 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
totaalstootstroom (8/20) µs | 10 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 5 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 100 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 1 kA |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | 1,85 kV |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 45 V |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 45 V |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 45 V |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 1,85 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
reactietijd tA (ader-signaalmassa) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | 0,8 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
0,3 dB (≤ 250 kHz/150 Ω) | |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 50 Ω-systeem | typ. 7 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 2 MHz |
Weerstand per pad | 4,7 Ω ±10 % |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
II (1) D [Ex iaD] | |
II 3 G Ex nA II T4 X |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
EN 50020 | |
IEC 61643-21 | |
EN 50020 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 |
normen/bepalingen | EN 50020 |
Opmerking | 1994 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2858344 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL2242 |
Cataloguspagina | Pagina 111 (TT-2009) |
GTIN | 4017918914035 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 105,72 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 95,094 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Zackband 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackbandmat, vlak 0803621
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem