PV-SET-12ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - Overspanningsbeveiligingsmoduul, set
2801304

Overspanningsbeveiliging in IP65-behuizing voor de DC-zijde van een omvormer voor 12-strings fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC en Modbus-communicatie. Met monitoring-systeem (SCK-M), een DC-lastscheidingsschakelaar en zekeringhouders voor L+ en L-.

Productdetails







Compatibele producten