PT-IQ-4X1+F-12DC-UT
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2801218
Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op de module voor vier signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Indirect aarden via gasafleider. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | De afstandsmelding alsmede de voeding van de montagerail-busverbinder worden bij het vastklikken van het moduul op de montagerail-busverbinder tot stand gebracht. |
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | PLUGTRAB IQ |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meertraps |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 12 V DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 91 mm |
diepte | 77,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 1 TE |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximale continue spanning UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Nominale stroom | 700 mA (50 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 mA (per ader) |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-signaalmassa) | 10 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-signaalmassa) | 2,5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | C3 - 25 A |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 850 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 810 V (C3 - 25 A) | |
≤ 950 V (C3 - 50 A) | |
beveiligingsniveau Up (ader-signaalmassa) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 135 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
≤ 35 V (C3 - 50 A) | |
beveiligingsniveau Up statisch (ader-aarde) | ≤ 300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 60 V (C3 - 25 A) | |
≤ 60 V (C3 - 50 A) | |
beveiligingsniveau Up statisch (ader-signaalmassa) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
reactietijd tA (ader-signaalmassa) | ≤ 1 ns |
tussenschakeldemping aE, asymm. | typ. 0,3 dB (≤ 130 kHz / 150 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), asym. (signaalmassa) in het 150 Ω-systeem | typ. 600 kHz |
capaciteit (ader-signaalmassa) | typ. 4 nF |
Weerstand per pad | 1,2 Ω ±5 % |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meertraps |
max. vereiste voorzekering | 800 mA (FF) |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
stootstroomvastheid (ader-signaalmassa) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Impuls-resettijd (ader-aarde) | ≤ 10 ms |
Impuls-resettijd (ader-signaalmassa) | ≤ 15 ms |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 + A1:2008, gemodificeerd |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | 2001 + A1:2009 |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | 2007 + A1:2011 |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
Opmerking | 2005 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2801218 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL2151 |
GTIN | 4046356743730 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 146,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 146,9 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Printconnectoren 1881354
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
PT-IQ-4X1-12DC-P - Overspanningsbeveiligingssteker 2800812
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Montagerail-busconnector 2906878
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem