TTC-6-MOV-C-60DC-UT-I
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2906839
Overspanningsmiddenbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie voor een signaalader met geaard referentiepotentiaal. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | TERMITRAB complete |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 60 V DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 92 mm |
diepte | 69,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Isolatiemateriaal | PBT |
materiaal behuizing | PBT |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
signaalrichting | Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 75 V DC |
53 V AC | |
Nominale stroom | 10 A (60 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 100 µA |
aardstroom IPE | ≤ 100 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 2 kA |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 200 V (C1 - 600 A) |
≤ 270 V (C2 - 4 kV) | |
≤ 190 V (C3 - 25 A) | |
≤ 200 V (C3 - 35 A) | |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 25 ns |
tussenschakeldemping aE, asymm. | typ. 0,3 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 150 Ω-systeem | typ. 650 kHz |
Capaciteit (ader-aarde) | 5 nF |
Weerstand per pad | ≤ 100 mΩ |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 600 A |
C2 - 2 kA | |
C3 - 35 A |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (met eindplaat) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 + rectificatie 2001 + A1:2008, gemodificeerd + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2906839 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2264 |
Productcode | CL2264 |
GTIN | 4055626136950 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 30,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 25,26 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,175 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Set voor afstandsmelding 2907810
-
TTC-6-LCP - Afdekplaat 2908729
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem