VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT-R
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
1466773
Overspanningsbeveiliging, volgens type 2/Class II, voor 2-polige geïsoleerde en geaarde PV-gelijkspanningssystemen 1000 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement met meldcontact, drie steekbare thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op elke stekker.
Productdetails
| Productfamilie | VAL-SPP |
| IEC-testklasse | PV II |
| PV T2 | |
| EN-type | T2 |
| Voedingssysteem IEC | DC |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 3 |
| inbouwpositie | Binnenruimte |
| Inbouwpositie afschakelmechanisme | Intern |
| Toegankelijkheid | Toegankelijk |
| Aansluitconfiguratie | Y-configuratie |
| SPD-uitvalgedrag | OCFM (Gedrag bij afschakelfout) |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| schakelfunctie | Wisselcontact |
| max. vereiste voorzekering | 1 A (gG) |
| bedrijfsspanning AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| bedrijfsstroom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| bedrijfsspanning DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Bedrijfsstroom DC | 1 A DC |
| bedrijfsspanning DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Bedrijfsstroom DC | 200 mA DC |
| isolatiemethode | Het product heeft dubbele/versterkte isolatie tussen het hoofd- en het hulpstroomcircuit. |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| Striplengte | 12 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 4 |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| defectmeldcontact | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Striplengte | 7 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 53,4 mm |
| Hoogte | 96,6 mm |
| diepte | 71,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 3 TE |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| lichtgrijs (RAL 7035) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| aardstroom IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| standby vermogensopname PC | ≤ 120 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 4,2 kV |
| restspanning Ures | ≤ 4,2 kV (bij In) |
| ≤ 3,6 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 3 kV (bij 3 kA) | |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| Beveiligingsschakeling PV | |
| Aansluitconfiguratie | Y-configuratie |
| SPD-uitvalgedrag | OCFM (Gedrag bij afschakelfout) |
| beveiligingsschakeling gelijkspanningszijde (DC) | |
| maximale continue spanning UCPV | 1200 V DC |
| Kortsluitvastheid ISCPV | 15000 A |
| nullastspanning UOCSTC | 1000 V DC |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Isolatieweerstand Riso | > 5 MΩ (bij 500 V DC) |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
| continue bedrijfsstroom ICPV | ≤ 100 µA DC |
| maximale continue spanning UCPV | 1200 V DC |
| Kortsluitvastheid ISCPV | 15000 A |
| restspanning Ures | ≤ 4,2 kV (bij In) |
| ≤ 3,6 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 3 kV (bij 3 kA) | |
| aardstroom IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 4,2 kV |
| standby vermogensopname PC | ≤ 120 mVA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20C (in gemonteerde toestand) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| normen/bepalingen | EN 61643-31 |
| Opmerking | 2019 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-31 |
| Opmerking | 2018 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 1466773 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1389 |
| Productcode | CL1389 |
| GTIN | 4063151861568 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 338,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 309,8 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidsfuncties
Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
Te gebruiken binnen een breed scala aan toepassingen dankzij geoptimaliseerde constructie en breed portfolio
Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en selectors
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem