ME 22,5 F-UT BUS/ 5 KMGY - Onderste behuizingsdeel
2890771

Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, vlakke bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 84,8 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 5, busconnector: 5 parallelle contacten

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector