UPS-modules met geïntegreerde accu zijn bijzonder ruimtebesparend: UPS-module en accu zijn gecombineerd in één behuizing. Er hoeft alleen nog maar een voeding te worden voorgeschakeld.
STEP-UPS/24DC/24DC/3
-
Onderbrekingsvrije voeding
2868703
Onderbrekingsvrije voeding met geïntegreerd accumoduul. Het accumoduul STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH kan afzonderlijk worden nabesteld
Productdetails
DC-bedrijf | |
ingangsspanning | 24 V DC |
nominaal ingangsspanningsbereik | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
buffertijd | 50 min (1 A) |
25 min (2 A) | |
17 min (3 A) | |
Draaischakelaar | Service |
| |
5 min. | |
10 min. | |
20 min. | |
stroomopname | 4,7 A |
< 30 mA | |
< 0,5 A (Laadprocedure (ICharge = max, IOut = 0)) | |
Inschakeldrempel vast | < 22,5 V |
variabele inschakeldrempel | 1 V / 1 s |
inschakeltijd typ. | < 0,5 s |
ingangszekering | 7 A (traag, intern) |
rendement | > 98 % (netbedrijf, bij geladen energiebuffer) |
> 95 % (accubedrijf) | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
nominale uitgangsstroom (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
uitgangsstroombegrenzing | in het netbedrijf conform de voorgeschakelde stroombegrenzing |
> 4 A (accubedrijf) | |
POWER BOOST (IBoost) | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
overbruggingstijd | 900 s |
Derating | 35 °C ... 40 °C (5 %/K) |
Uitgangsvermogen | 72 W |
Vermogensdissipatie | 0,6 W (netbedrijf) |
2 W (netbedrijf) | |
4,4 W (netbedrijf) | |
1,1 W (accubedrijf) | |
3,8 W (accubedrijf) | |
10 W (accubedrijf) | |
in serie schakelbaar | nee |
netbedrijf | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsspanningsbereik | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC) |
uitgangsstroom Imax | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
Accubedrijf | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsspanningsbereik | 23 V DC ... 26,5 V DC (UOut = UIn (t-1)) |
uitgangsstroom Imax | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
Signaal: Alarm | |
beschrijving van de uitgang | Transistor |
Signaal: Battery Charge | |
beschrijving van de uitgang | Transistor |
Signaal: Battery Mode | |
beschrijving van de uitgang | Transistor |
nominale spanning UN | 18,5 V DC |
laadsluitingsspanning | 18,5 V DC ... 21 V DC |
laadstroom | 0,4 A |
nominale capaciteit | 1,4 Ah |
nominaal capaciteitsbereik | 1,4 Ah |
ontlaadbeveiliging | < 15 V DC |
accutechnologie | LIPO |
opslagmedium | lithium polymeer |
accu-presentietest (cyclisch) | 60 s |
accukwaliteitscontrole | ja, bij elke oplading en cyclisch een keer per maand |
IQ technologie | nee |
Netwerkmanagement | Nee |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 6,5 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,6 Nm |
max. aandraaimoment | 0,8 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 6,5 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,6 Nm |
max. aandraaimoment | 0,8 Nm |
Signaal | |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 6,5 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Type meldingen | LED |
Signaaluitgang | |
benaming signalering | Power In OK |
statusindicatie | LED |
opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
Signaaluitgang: Schakeluitgang | |
benaming signalering | Alarm |
statusindicatie | LED |
opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
Signaaluitgang: Schakeluitgang | |
benaming signalering | Battery Charge |
statusindicatie | LED |
opmerking bij statusindicatie | knippert |
Signaaluitgang: Schakeluitgang | |
benaming signalering | Battery Mode |
statusindicatie | LED |
opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
Signaaluitgang | |
benaming signalering | Overload |
statusindicatie | LED |
opmerking bij statusindicatie | knippert |
Signaaluitgang | |
benaming signalering | Service/Battery Error |
statusindicatie | LED |
opmerking bij statusindicatie | knippert |
Producttype | DC-UPS |
IQ technologie | nee |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1401000 h (40 °C) |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Breedte | 108 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 61 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 0 mm / 0 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
materiaal behuizing | PC |
uitvoering van de behuizing | kunststof |
materiaal montagevoet | POM (Polyoxymethylene) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 45 °C |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
UL-toelatingen | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
signaal | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
Artikelnummer | 2868703 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMUS43 |
Productcode | CMUS43 |
GTIN | 4046356519939 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 594,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 450 g |
Douanetariefnummer | 85371091 |
Land van herkomst | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121011 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
UPS met geïntegreerde accu op LiPo-basis
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem