MCR-DAC 8-I- 4-BUS
-
Omvormer
2808226
MCR-8-bit-digitaal/analoog-omvormer, met platte bandkabelaansluiting en COMBICON-connector, raster: 5,08 mm, uitgangssignaal: 4...20 mA
Productdetails
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging, suppressordiode |
Overdrachtsfout maximaal | ±1 LSB, bij 25 °C |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC ±10 % |
voedingsspanningsbereik | 22 V DC ... 26 V DC |
stroomopname maximaal | 20 mA |
Signaal D/A-converters | |
digitaal ingangssignaal | 8 Bit (1 voorteken) |
Ingangsspanningsbereik | 24 V DC ... 30 V DC |
signaalniveau "1"-signaal | ≥ 15 V DC |
signaalniveau "0"-signaal | ≤ 2 V DC |
max. ingangssignaal stroom | ≤ 1 mA |
ingangsweerstand spanningsingang | ≥ 5,7 kΩ |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode, 36 V / 1500 W |
Signaal | |
uitgangsstroom | 5 mA |
Signaal: stroomuitgang | |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 500 Ω |
resolutie uitgangen (stroom) | 63 µA |
D/A-omzettingstijd | ≤ 50 µs |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Maatschets |
|
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 79 mm |
diepte | 93 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2808226 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1XXX |
Productcode | DK1XXX |
GTIN | 4017918075576 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 152,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 135 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem