ELR W3/ 9-500 MM
-
Omkeervermogensrelais
2963543
Elektronisch omkeervermogensrelais, met motormanagement, voor directe aansturing van verbruikers in het 3-fase net, uitgang: 110-550 V AC/3 x 8 A
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Uw voordelen
Optionele koppeling aan ELR-PB-GATEWAY
Permanente statusbewaking
Speciale modulen ELR-MM EX voor toepassing in de chemische en petrochemische industrie. Het bijbehorende Ex-typecertificaat is aanwezig
Elke 6,6 ms bepaling van de effectieve vermogensopname
Vrij te parametreren meld- en contactniveaus voor de herkenning van onder-/overbelasting
Weergave van schijnbaar, effectief en blindvermogen, stromen, spanningen, fasehoeken, tellers van schakelingen en bedrijfsuren
Schakelen van aandrijvingen, regelapparatuur, pompen en gereedschappen en controle op functie, verontreiniging of slijtage