STN 16
-
Nulscheidingsklem
3038286
Nulscheidingsklem, Montage-instructie:
Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 76 A, Veerdrukaansluiting, 1e etage aansluiting rechts, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: blauw
Productdetails
Algemeen | Montage-instructie: Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst |
Producttype | Installatieklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,43 W |
stroombelastbaarheid van de nulverzamelrail | 140 A |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 16 mm² |
1e etage aansluiting rechts | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Striplengte | 18 mm |
teststift | A7 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 4 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 16 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Nominale stroom | 76 A |
belastingsstroom maximaal | 76 A (bij een aderdoorsnede van 25 mm²) |
nominale spanning | 400 V |
nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
Breedte | 12 mm |
breedte van de eindplaat | 2 mm |
Kleur | blauw |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Stootspanningstest | |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 16 mm² | 7,6 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,2 mm2/0,2 kg |
16 mm2/2,9 kg | |
25 mm2/4,5 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Schokken | |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Artikelnummer | 3038286 |
Verpakkingseenheid | 25 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BE2152 |
Productcode | BE2152 |
GTIN | 4017918899783 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 42,42 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 40,52 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
AP-NLS - Afdekprofiel 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schroevendraaier 1206612
-
D-STI 10/16 - Afsluitplaat 3038309
-
AB-STI 16/10 - Ondersteuningsblok 3037669
-
ST-IL - Montagemateriaal 3039900
-
AP-NLS N - Afdekprofiel 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
ZBF 12 CUS - Zackband, vlak 0825018
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Codering voor klemmen 0824670
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Codering voor klemmen 0829686
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
AKG 16 BU - Aansluitklem 0423014
-
AKG 35 BU - Aansluitklem 0424013
-
IAK 16 - Aftakklem 2715982
Uw voordelen
De nulscheidingsschuiven bevinden zich bij alle schroef- en veerdruk-installatieklemmen van Phoenix Contact op dezelfde plaats
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem