NPT-adapter, IP68, tot 5 bar, incl. O-ringafdichting, M32 op 1"
Productdetails
Producttype
NPT-adapter
Maatschets
lengte
33 mm
lengte bevestigingsschroefdraad
8 mm
lengte zonder bevestigingsschroefdraad
25 mm
diameter
32 mm
diameter aansluitschroefdraad
32 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
M32
schroefdraadsoort afdichtingszijde
1"-NPT
Kleur
messingkleurig
materiaal
Messing, vernikkeld
materiaal afdichting O-ring
NBR
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP68 (afhankelijk van de toegepaste wartel)
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-20 °C ... 80 °C
Artikelnummer
1686863
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4017918822729
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
99,52 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
96,1 g
Douanetariefnummer
74198090
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 9.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.