FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Verdeler
1019681

Verdeler, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, materiaal: plaatstaal, aansluitmethode: Kabelwartel M20, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: verkeersgrijs A RAL 7042

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Intuïtieve frontbediening en overzichtelijke schakelkastlay-out dankzij uniform design
Flexibele railmontage in zes positioneringsrichtingen mogelijk
Geschikt voor industrie
Gereduceerde montagetijd door Plug-and-play
Pinbezetting recht in lijn in één koppeling
Betrouwbare dataverbinding op lange termijn door uitgebreid geteste componenten
Montage op gangbare montagerails NS 35/7,5 of NS 35/15
Overdrachtssnelheid tot 1000 Mbit/s