FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - Industrial Ethernet Switch
1216924

Ethernet Gigabit Modular Switch met steekplaatsen voor vierentwintig 10/100/1000-Mbit/s-koper- of 100/1000-Mbit/s-SFP-poorten en vier 1000/10.000-Mbit/s-SFP-poorten met behulp van tijdens het bedrijf uitwisselbare modules aan de achterzijde. Beschermende coating voor ruwe omgevingen.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2 en layer-3 functies
Modules maken uitbreiding van apparaataansluitingen van 10/100 Mbit/s naar 1000 Mbit/s en van uplink-aansluitingen van 1 Gbit/s tot 10 Gbit/s mogelijk
Complete veiligheidsfuncties voor de toegang op afstand, lokale toegang en netwerktoegang
28-aansluitingen-switch voor rekmontage met vereiste modulaire aansluiting en voeding
Aansluitings- en voedingsmodule met hot swap-mogelijkheid
Ondersteuning voor IEEE 1588 v2 precisietiming