VS-OE-M12FSBP-93B-LI/2,0X - Apparaatconnector achterwand
1239109

Apparaatconnector achterwand, PROFINET CAT5, 4-polig, PVC, groen RAL 6018, bus, recht, M12, D-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 2 m, 0,34 mm2, PROFINET, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten