Single Pair Ethernet M12-patchkabel
SPE-T1-M12MS/ 5,0-99B
-
Netwerkkabel
1478366
Netwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-polig, PUR halogeenvrij, groen, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12-SPE / IP67, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Toekomstbestendig: genormeerde connectoren volgens IEC 63171-5 (IP67)
Eenvoudige integratie: steker- en busvarianten voor de gebruikelijke inductieve sensoren en vrijhangende verbindingen
Servicewerkzaamheden eenvoudig uitvoeren: M12connectoren kunnen worden aangesloten met IP20connectoren voor SPE
Veilig afgeschermd: patchkabels met Advanced Shielding Technology