SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B/M12MS - Netwerkkabel
1478376

Netwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-polig, PUR halogeenvrij, groen, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12-SPE / IP67, op connector recht M12-SPE / IP67, kabellengte: 1 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Toekomstbestendig: genormeerde connectoren volgens IEC 63171-5 (IP67)
Eenvoudige integratie: steker- en busvarianten voor de gebruikelijke inductieve sensoren en vrijhangende verbindingen
Servicewerkzaamheden eenvoudig uitvoeren: M12­connectoren kunnen worden aangesloten met IP20­connectoren voor SPE
Veilig afgeschermd: patchkabels met Advanced Shielding Technology