NBC-R4AC/0,3-UTP/R4AC
-
Patchkabels
1438324
Patchkabels, beschermklasse: IP20, kabellengte: 0,3 m, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, kabelaansluiting: recht, Ethernet
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Aantal steekplAatsen | 1 |
Afgeschermd | nee |
kabeluitgang | recht |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 1 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | maximaal 1 Gbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
Mechanische gegevens | |
steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 30 N |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
buitenmantel, materiaal | PVC |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | grijs |
materiaal | CuSn (contact) |
Au (contactoppervlak) | |
PVC (Behuizing) | |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | grijs |
materiaal | CuSn (contact) |
Au (contactoppervlak) | |
PVC (Behuizing) | |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
kabellengte | 0,30 m |
Ethernet, CAT5, 4 paren, UTP [UTP] | |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | Ethernet, CAT5, 4 paren, UTP [UTP] |
Aderopbouw | 4 x 2 x AWG 24/7, UTP |
AWG signaalleiding | 24 |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | grijs |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (RJ45-connector) |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (RJ45-connector) |
Artikelnummer | 1438324 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | ABNABM |
Productcode | ABNABM |
GTIN | 4063151815356 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,7 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem