NBC-M12MRD/5,0-93C/M 8MS 3X4 - Netwerkkabel
1484405

Netwerkkabel (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector haaks M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht M8, polarisatie: A / IP67, kabellengte: 5 m, klantspecifieke uitvoering

Productdetails








Compatibele producten