NBC-M 8MS/ 5,0-93C/R4AC
-
Netwerkkabel
1022477
Netwerkkabel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogeenvrij, groen RAL 6018, afgeschermd, connector recht M8, polarisatie: A / IP67, op connector recht RJ45, kabellengte: 5 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Ethernet, 100 Mbit/s |
PROFINET, 100 Mbit/s | |
EtherCAT®, 100 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 1 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M8 / IP67 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPU GF (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
aantal polen | 4 (8) |
materiaal | CuSn (contact) |
PA (Contactblok) |
kabellengte | 5 m |
PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 61 kg/km |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
signaalsnelheid | 0,66 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
nominale spanning kabel | 600 V (UL-rating) |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 33 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 49 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 100 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 4 m/s² |
Trekvastheid | ≤ 150 N |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±30 °/m |
Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
76 dB (bij 4 MHz) | |
70 dB (bij 10 MHz) | |
65 dB (bij 16 MHz) | |
63 dB (bij 20 MHz) | |
60 dB (bij 31,25 MHz) | |
55 dB (bij 62,5 MHz) | |
50 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 2,1 dB (bij 1 MHz) |
4 dB (bij 4 MHz) | |
6,3 dB (bij 10 MHz) | |
8 dB (bij 16 MHz) | |
9 dB (bij 20 MHz) | |
11,4 dB (bij 31,25 MHz) | |
16,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
21,3 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | ja |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
conform UN ECE-R 118.03 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig |
Bijzondere eigenschappen | Elektrische eigenschappen volgens EN 50288-2-2 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67/IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (M8-connector) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 60 °C (RJ45-connector) |
M8 | |
normcode | M8-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1022477 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1BJI |
Productcode | AF1BJI |
GTIN | 4055626516523 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 337,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 326 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem