Het meldrelais MR 11 is een halfautomatisch relais. Voor de optische weergave is naast de spoelopwekspanning geen extra hulpspanning nodig. Het is vooral belangrijk bij de toepassing voor de bewaking van spanningen
Valkleprelais voor de indicatie van gevaar- en bedrijfstoestanden
Voor de statusindicatie in regelkamers, op schakelpanelen en in blindschema's worden valklep- resp. meldrelais gebruikt. De voorgedefinieerde contactbezettingen maken een snelle ingebruikname mogelijk. Daarbij onderscheiden de half- of volautomatische uitvoeringsvarianten zich door overzichtelijke indicatievakken. Ook onder ruwe omgevingsomstandigheden maakt de robuuste opbouw een betrouwbaar bedrijf mogelijk.
Het meldrelais MR 21 wordt gebruikt voor de indicatie van gevaar- en bedrijfstoestanden. Het werkt volautomatisch.
Werking van de valkleprelais Semi-en volautomatische uitvoeringsvarianten
Valkleprelais met handmatige bevestiging melding
Semiautomatisch valkleprelais
Het semiautomatische valklep- of meldrelais MR 11 dient voor de aanduiding van installatietoestanden.
De bevestiging van de melding wordt bij deze uitvoeringsvariant handmatig uitgevoerd door bediening van de op het apparaatfront gemonteerde terugzetknop. Dit maakt een duidelijk overzicht van reeds bekende (bevestigde) of veranderde (nog niet bevestigde) meldingen mogelijk.
Servicetechnici op locatie herkennen zo of installatietoestanden al bekend zijn en evt. al de juiste maatregelen werden gestart of dat nog maatregelen moeten worden gestart. Na bevestiging en ontstoring wordt het valkleprelais vanzelf weer in de uitgangstoestand teruggezet.
De bijzonderheid van de semiautomatische uitvoeringsvariant is gelegen in het feit dat de storingsmelding op het apparaatfront na de ontstoring zonder voorafgaande bevestiging van de melding behouden blijft. Zo kan de servicetechnicus ook na een automatische ontstoring herkennen of een onderbrekingsvrije installatiewerking mogelijk was.
Montagetechnieken Eenvoudige montage in het schakelkastfront of op de DIN-rail
Combinatiebehuizing voor frontmontage
Valkleprelais eenvoudig combineren Optimaal overzicht bij de frontmontage
Met onze combinatiebehuizingen heeft u de mogelijkheid om maximaal negen valklaprelais eenvoudig in het schakelkastfront te monteren. De gemeenschappelijke houder maakt niet alleen de montage gemakkelijker, maar vereenvoudigt ook het overzicht van de actieve meldingen.
Afhankelijk van de combinatiebehuizing kunnen maximaal vier of maximaal negen valkleprelais worden gemonteerd. Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om minder relais te monteren. In dit geval worden de resterende vrije plaatsen eenvoudig voorzien van blinde platen. Zo heeft u ook de mogelijkheid om uw installatie achteraf nog uit te breiden.