PI-EX-MB-S/16-01-2/D-SUB
-
Motherboard
2865214
Ex i-motherboard voor de opname van 16 x PI-Ex-voedings-, -ingangs- of -uitgangsscheidingsversterkers. Met interface voor aansluiting op HART-multiplexers en D-SUB-stiftconnector voor koppeling van de analoge signalen aan het besturingssysteemniveau
Productdetails
Producttype | Moduuldragers |
toepassing | Basiselement |
nominale spanning UN | 20 V DC ... 35 V DC (zie nominale spanning PI-modulen) |
polariteitsbeveiliging | ja |
Voeding | |
redundante voeding | ja, diode-ontkoppeld |
besturingsniveau | |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 41652/IEC 60807-2 |
Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 37 |
Opmerking | max. toel. stroom = 1 A (30 V AC/DC) |
veldniveau | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
aantal polen | 32 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Veiligheidstechnische gegevens | |
ingangsspanning Ui | ≤ 30 V |
max. uitgangsspanning Uo | ≤ 30 V |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 250 V |
Maatschets |
|
Breedte | 247,7 mm |
Hoogte | 127,5 mm |
diepte | 92 mm |
diepte NS 35/7,5 | 142,5 mm (met interfacesteker NS 35/7,5) |
diepte NS 32 | 147,5 mm (met interfacesteker NS 32) |
diepte NS 35/15 | 150 mm (met interfacesteker NS 35/15) |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaal behuizingen | polyamide PA onversterkt, polycarbonaat PC, PVC |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 75 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | KEMA 99ATEX7296 |
PxCIF08ATEX2835325X |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2865214 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1XXX |
Productcode | DK1XXX |
Cataloguspagina | Pagina 475 (IF-2009) |
GTIN | 4046356148696 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 939,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 746,44 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 21bc8793-080a-4bd7-9a79-ea7f303ffacb |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem