Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS - Moduuldragers
2905202

Termination Carrier voor een redundante koppeling van 16 MACX Analog Ex i NAMUR-scheidingsversterkers aan digitale ingangskaarten van de Yokogawa ProSafe-RS-besturing, via twee KS50-connectoren, 50-polig. Geschikt voor de Yokogawa-kaart SDV144

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails










Compatibele producten




Uw voordelen

Mechanisch ontkoppelde, passieve printplaat
Redundante systeemaansluiting, 50-polig (KS-/AKB-compatibel)
De enkelvoudige of redundante voeding (diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging) en de bewakingsfunctie worden via een separaat moduul voor railmontage gerealiseerd
Robuust aluminiumprofiel met geïntegreerde DIN-rail
Zijdelen met geïntegreerde eindsteunen
Kabelsets voor signaalaansluiting zijn bij de levering inbegrepen en hoeven niet apart te worden besteld