TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - Moduuldragers
2905677

Termination Carrier voor een redundante koppeling van 16 MACX Analog Ex i-scheidingsversterkers aan analoge ingangskaarten van de Yokogawa CENTUM VP-besturing, via twee KS40-connectoren, 40-polig. Geschikt voor de Yokogawa-kaarten AAI141 en AAI143.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails










Compatibele producten




Uw voordelen

Mechanisch ontkoppelde, passieve printplaat
Redundante systeemaansluiting, 40-polig (KS-/AKB-compatibel)
De enkelvoudige of redundante voeding (diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging) en de bewakingsfunctie worden via een separaat moduul voor railmontage gerealiseerd
Robuust aluminiumprofiel met geïntegreerde DIN-rail
Zijdelen met geïntegreerde eindsteunen
Kabelsets voor signaalaansluiting zijn bij de levering inbegrepen en hoeven niet apart te worden besteld