Mechanisch ontkoppelde printplaat
         
      
        
          
          Robuust aluminiumprofiel met geïntegreerde DIN-rail
         
      
        
          
          Zijdelen met geïntegreerde eindsteunen
         
      
        
          
          Redundante systeemaansluiting D-SUB-stiftconnector, 37-polig (1:1-aansluiting)
         
      
        
          
          Enkelvoudige of redundante voeding, diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging
         
      
        
          
          Foutmelding bij uitval van de voedingsspanning of zekeringfout
         
      
        
          
          Relaisuitgang (maakcontact, potentiaalvrij) en knipperende led t.b.v. foutmelding
         
      
        
          
          Onderspanningsbewaking ingang bij < 18 V DC
         
      
        
          
          Geschikt voor safe state off-toepassingen
         
      
        
          
          Kabelsets voor signaalaansluiting zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld