MSDBV 2,5 YE - Minidoorgangsklem
3073160

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: geel

Productdetails









Uw voordelen

Voor montage op de montagerail NS 15 ...
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen