MBKKB 2,5-PV - Minidoorgangsklem
2800583

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Minidoorgangsklem, met potentiaalverdeler, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De toepassing van vaste bruggen en teststekerbussen is in beide etages mogelijk
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen