MP 20X1,5 RD
-
Microdoorvoerklem
3248210
Microdoorvoerklem, intern doorverbonden, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 20, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: rood
Productdetails
Aantal Aansluitingen | 20 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Aantal aansluitingen per etage | 20 |
nominale doorsnede | 1,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 14 |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
teststift | A1 / B1 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 16 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Nominale stroom | 17,5 A |
belastingsstroom maximaal | 17,5 A |
nominale spanning | 500 V |
Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief [AWG] | 24 ... 16 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Breedte | 42 mm |
Kleur | rood |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 1,5 mm² | 0,18 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 15 |
gewenste waarde testvermogen | 1 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Veroudering | |
temperatuurcycli | 192 |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
montagetechniek | NS 15 |
Artikelnummer | 3248210 |
Verpakkingseenheid | 20 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 20 Stuks |
Productcode | BE2269 |
GTIN | 4055626252346 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 17,47 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1 g |
Land van herkomst | PL |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Toebehoren 1982800
-
CLIPFIX 15 - Eindsteun 3022263
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1204096
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Coderingskaart 0825990
-
TML (EX3,8)R - Coderingsstroken 0801837
-
TML (104X3,8)R - Coderingsstroken 0801833
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem