Het compacte meldsysteem TC MOBILE I/O X200 is de opvolger van het SMS-relais PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC - 2313520 en dient voor het bewaken van analoge en digitale waarden via het draadloze telecomnetwerk alsmede het op afstand schakelen van relaisuitgangen. Voor het configureren zijn een USB-verbinding met een computer en een webbrowser voldoende. Het meldsysteem beschikt over een groot aantal handige softwarefuncties, zoals bijvoorbeeld diagnose van draadloze telecomnetwerken, logboekverzending via e-mail en diverse gebruikersrollen.
TC MOBILE I/O X200
-
SMS-relais
2903805
SMS-relais en meldmoduul, analoge en digitale waarden via draadloos netwerk bewaken, alsmede relaisuitgangen op afstand schakelen, communicatie via SMS en GPRS (e-mailverzending, app), bereik voedingsspanning 10 V ... 60 V DC
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | meldsysteem |
MTTF | 692 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
338 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
134 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,85 W |
netsoort | Draadloze telecomnetwerken |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 60 V DC |
stroomopname typ. | 50 mA (24 V DC) |
stroomopname maximaal | 80 mA |
Digitaal | |
beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
Aantal ingangen | 4 |
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,3 |
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,7 |
Analoog | |
beschrijving van de ingang | analoge ingang |
Aantal ingangen | 2 |
ingangssignaal | stroom of spanning |
resolutie | 15 Bit |
ingangsimpedantie | 600 kΩ (Spanningsingangen) |
50 Ω (Stroomingangen) | |
ingangssignaal spanning | 0 V DC ... 60 V DC |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (configureerbaar) | |
nauwkeurigheid | ± 0,1 % |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang |
Aantal uitgangen | 4 |
Type contactswitch | maakcontact |
schakelspanning minimaal | 5 V |
Schakelspanning maximaal | 60 V DC |
30 V AC | |
Continue grensstroom | 6 A |
schakelvermogen | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
Gebruikslevensduur elektrisch | 5000 schakelingen |
Voeding | |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Striplengte | 6,50 mm |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, schroefklemmen) |
Webserver | ja |
Data: USB 2.0 | |
Aansluitmethode | mini USB type B, 5-polig |
overdrachtslengte | ≤ 3 m (alleen voor configuratie en diagnose) |
Draadloos | |
beschrijving van de interface | GSM / GPRS |
frequentiebereik | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
GPRS | Multislot Class 10 |
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 62 mm |
Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Kleur (Onderste behuizingsdeel) | zwart (RAL 9005) |
materiaal (Behuizing) | Polycarbonaat |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (Alleen SMS-modus, let bij de dataverbinding op de derating in de technische documentatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 95 % |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
Draadloze toelating USA, FCC | |
Opmerking | Part 15.107(a), 15.109(a) |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Draadloze toelating Europa | |
Opmerking | RED 2014/53/EU |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV |
luchtontlading | ± 8 kV |
Indirecte ontlading | ± 6 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 26 MHz ... 6 GHz |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV (niet-afgeschermde voedingskabel) |
signaal | ± 2 kV (afgeschermde signaalleiding) |
± 2 kV (Analoge I/O-kabels, niet-afgeschermd) | |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch, niet-afgeschermde voedingskabel) |
± 0,5 kV (asymmetrisch, niet-afgeschermde voedingskabel) | |
signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
normen / bepalingen | EN 50360 |
normen / bepalingen | EN 50121-4 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2903805 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC423 |
Productcode | DNC423 |
GTIN | 4046356768832 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 247,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 247,5 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Melding via SMS bij statuswijziging van de ingang
Opvragen van de status van alle in- en uitgangen via SMS
SMS-relais voor besturing op afstand van de uitgangen
Alarmering bij spanningsuitval via SMS
Mobiele GSM-netwerk: 850, 900, 1800 en 1900 MHz
Schakelen van de uitgangen gedurende een voorgedefinieerde tijd
SMS- en e-mail-communicatie
2 analoge ingangen
Configuratie via USB en webbrowser
Compacte bouwvorm, ook voor huishoudelijke installaties (4TE, DIN 43880)
Montage op montagerail of aan de wand
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem