UTME 4 BG - Meettransformator-scheidingsklem
1348765

doorsnede
aansluitmethode
spanning Pictogram

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 28 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: beige

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte bouwvorm