PTME 4 BG - Meettransformator-scheidingsklem
1754667

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: beige

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntourgelijke aansluitklem leverbaar
Overzichtelijk door opgedrukte schakelsymbolen
Overzichtelijk
Eenvoudige bediening
Compacte bouwvorm
Flexibel toepasbare en uitgebreide toebehoren
Stevig vastzetten in de eindpositie