UMK- 4 RM 24/KSR-24/21
-
Meervoudig relaismoduul
2970743
VARIOFACE-moduul, voor 4 steekbare miniatuurrelais of miniatuuroptorelais, met lichtindicatie, ingangsspanning 24 V AC/DC
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Meerkanaals relaismoduul |
aantal kanalen | 4 |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | 3x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nominale isolatiespanning | 260 V AC |
test-stootspanning | 4 kV (Basisisolatie) |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V AC/DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,9 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
typische ingangsstroom bij UN | 18 mA |
aanspreektijd typ. | 8 ms |
afvaltijd typ. | 12 ms |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
statusindicatie / kanaal | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
Contactmateriaal | AgNi (90/10) verguld |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 12 V AC/DC (bij 10 mA) |
continue grensstroom | 5 A |
schakelstroom minimaal | 10 mA (bij 12 V AC/DC) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 120 W (bij 24 V DC) |
58 W (bij 48 V DC) | |
48 W (bij 60 V DC) | |
50 W (bij 110 V DC) | |
80 W (bij 220 V DC) | |
1250 VA (bij 250 V AC) |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
statusindicatie aanwezig | ja |
Breedte | 67,5 mm |
Hoogte | 77 mm |
diepte | 59 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2970743 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DK6164 |
GTIN | 4017918087890 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 141,48 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 141,48 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem