UT 4-QUATTRO - Aansluitklem
3044571

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Deze varianten kunnen als compacte potentiaalverdelers worden toegepast
Getest voor spoorwegtoepassingen